Rosemount™ Temperatursensoren
Temperaturmesslösungen, die für Konsistenz und Präzision stehen
Emerson bietet Ihnen eine Komplettlösung für Ihren Bedarf an Temperatursensoren. Wir bieten viele Einstelloptionen, darunter auch Callendar-Van-Dusen-Konstanten. Damit lassen sich Messumformer und Sensor aneinander anpassen und größtmögliche Genauigkeit erreichen. Dank einer Vielzahl an verfügbaren Sensoren erfüllen Sie die Anforderungen verschiedener Industrieanwendungen mit Präzision, Reproduzierbarkeit und Stabilität und sorgen zugleich für eine konstante Prozesssteuerung, effiziente Produktion, Qualität und Sicherheit.
Widerstandsthermometer (RTDs) bestehen aus einem Widerstandsmetall mit Leitungen in einer Schutzummantelung. Basierend auf dem Phänomen des thermischen Widerstands können Temperaturmesswerte aus der Änderung des Widerstands im Widerstandsthermometer abgeleitet werden, d. h. wenn die Temperatur steigt, steigt der Widerstand. Das Widerstandsmetall kann Platin, Kupfer oder Nickel sein. Platin wird aufgrund seiner hohen Genauigkeit und hervorragenden Reproduzierbarkeit am häufigsten eingesetzt.
Die Temperaturmessung mit Thermoelementen basiert auf einem elektromagnetischen Feld, das zwischen zwei ungleichen Metalldrähten an einer heißen und einer kalten Verbindungsstelle erzeugt wird. Aus der Spannungsdifferenz zwischen diesen beiden Punkten lässt sich die Temperatur ablesen. Je nach der Metallzusammensetzung des Thermoelements können verschiedene Temperaturbereiche gemessen werden.
Ein robustes und zuverlässiges Widerstandsthermometer mit Einstelloptionen für eine zeitsparende, einbaufertige Installation.
Flexibles, vielseitiges Design erfüllt die Systemvoraussetzungen sowie globale Anforderungen für Ex-Bereiche.