Coriolis-Durchflussmessgeräte für die Ölfeldindustrie

Coriolis-Durchflussmesssysteme für Masse, Volumen und Dichte

Unsere Coriolis-Messsysteme bieten unübertroffene Zuverlässigkeit für Ihre Anforderungen an Massenfluss-, Volumenfluss- und Dichtemessungen.

Überragende Messung von Massenfluss und Dichte

Mit Micro Motion-Coriolis-Messsystemen bietet Emerson eine breite Palette von Produkten, die auf Ihre Anwendungsbedürfnisse zugeschnitten sind. Unsere Coriolis-Durchflusssysteme bestehen aus einem Sensor, der die Messrohre enthält, und der Auswerteelektronik, die die Ausgänge anzeigt und es ermöglicht, den Zähler an Ihren Prozess anzupassen. Nachstehend finden Sie weitere Informationen, um mehr über unsere Coriolis-Familie zu erfahren, wie z. B. Sensoren, Auswerteelektronik und Softwareoptionen, die die ultimative Lösung für Ihre wichtigsten Durchflussmessanforderungen bieten.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Überragende Messung von Massenfluss und Dichte

Sensoren

ELITE-Hochleistungs-Coriolis-Messsystem für Durchfluss und Dichte

Die ELITE-Produktfamilie der Coriolis-Durchflussmesssysteme verfügt über unübertroffene Funktionalität, Nennweite, Genauigkeit und Regelbereiche. Die ELITE-Coriolis-Messgeräte wurden für Unempfindlichkeit gegen äußere Einflüsse entwickelt und liefern genaue Messungen auch unter schwierigen Flüssigkeitsbedingungen oder in kritischen Umgebungen.

F-Serie – kompakte, entleerbare Coriolis-Messsysteme für Durchfluss und Dichte

Die Coriolis-Messsysteme der F-Serie sind für hochgenaue Massefluss-, Volumenfluss- und Dichtemessungen in kritischen Prozesssteuerungsanwendungen und Anwendungen bestimmt, die eine kompakte, entleerbare Ausführung erfordern.

Äußerst kompakte, benutzerfreundliche Micro Motion™ Durchfluss- und Dichtemesssysteme der Serie G

Micro Motion Coriolis Durchfluss- und Dichtemesssysteme der Serie G eignen sich hervorragend für Prozessüberwachungs- und Optimierungsanwendungen und bieten leichte Auswahl mit vordefinierten Modellen, einfache Installation mit marktführender Kompaktheit, schnelle Konnektivität mit den neuesten Micro Motion Messumformern und optimierte Wartung mit Smart Meter Verification.

Coriolis-Universal-Messsysteme der R-Serie für Durchfluss und Dichte

Die platzsparenden, entleerbaren Coriolis-Durchflussmesssysteme der R-Serie bieten genaue Durchfluss- und Dichtemessungen und sind ideal für allgemeine Anwendungen geeignet.

T-Serie – Geradrohr-Coriolis-Messsysteme für Durchfluss und Dichte

Die Messsysteme der T-Serie verfügen über mediumberührte Teile aus Titan, die für Korrosionsbeständigkeit sorgen, und bieten überragende Durchflussmessungen in einem geraden Messrohr mit vollem Durchgang.

Die Einzel-Geradrohrausführung ist selbstentleerend und

ermöglicht die Reinigung oder Sterilisation des Messsystems an Ort und Stelle (CIP/SIP). Der gerade Strömungsweg ist verstopfungssicher und kann gemolcht werden.

Messsysteme der TA-Serie für Durchfluss und Dichte

Die medienberührten Teile der Coriolis-Durchfluss- und Dichtemesser der TA-Serie bestehen aus reinem Tantal und sind ideal für die Handhabung korrosiver Flüssigkeiten wie Säuren und Basen geeignet. Mehrere erhältliche Nennweiten bieten eine ideale Plattform für Batch-, Vertriebs-, Verteilungs- und innerbetriebliche Messanwendungen.

Micro Motion Coriolis-Messsysteme für Spezialanwendungen

Einige Anwendungen haben spezifische Anforderungen hinsichtlich Temperatur, Druck oder spezifischer Oberflächen.  Micro Motion verfügt über eine breite Palette an anwendungsspezifischen Durchflussmesssystemen - selbst für schwierigste Messvorgänge.

  • Hohe Temperatur

Auswerteelektroniken

Auswerteelektronik 5700

Diese robuste Feld- oder fahrzeugmontierte Auswerteelektronik bietet umfassende Datenaufzeichnung und beinhaltet erweiterte Diagnosen wie Smart Meter Verification und Zero Verification, um die Zuverlässigkeit der Messung zu gewährleisten.  Es stehen eine Vielzahl von Ausgängen zur Verfügung, darunter konfigurierbare Ausgänge, Ethernet-Ausgänge und FOUNDATION Fieldbus.

Micro Motion 4700 Coriolis Messumformer mit konfigurierbaren Eingängen und Ausgängen

Der Micro Motion 4700 Messumformer bietet ein kompaktes C1D1-Gehäuse (Zone 1), Skalierbarkeit für 1 bis 3 konfigurierbare Ausgangskanäle sowie lizenzierte Optionen, 4-Leiter-/9-Leiter-Abwärtskompatibilität und umfassende Konfigurationsmöglichkeiten über das Bedienerinterface. Der optionale Daten-Historian ermöglicht den Zugriff auf Prozess- und Diagnosedaten mit Zeitstempel. Die optionale Bluetooth® Anzeige bietet eine drahtlose Konfiguration, sodass keine Genehmigung für Heißarbeiten zur Verbindung mit dem Gerät benötigt wird. Dies erhöht außerdem die Produktivität und Sicherheit, indem der Zeitaufwand in potenziellen Gefahrenbereichen minimiert wird. Die Basisversion von Smart Meter Verification™ ist standardmäßig im System integriert und gewährleistet, dass dieses Messgerät ordnungsgemäß funktioniert.

Micro Motion 4200 2-Leiter-Auswerteelektronik

Das 2-Leiter-Coriolis Messsystem 4200 senkt die Investitionsausgaben und bietet eine schnellere Inbetriebnahme mit der Möglichkeit, Spannungsversorgung und Signale über ein und dasselbe Kabelpaar bereitzustellen. Dies reduziert die Kosten für Installation, Entwicklung und Planung.  Das 2-Leiter-Coriolis-Messsystem erfordert keine geraden Ein- und Auslaufstrecken und keine Strömungsgleichrichtung. Es bietet eine robuste, reproduzierbare und zuverlässige Lösung ohne bewegliche Teile und mit einem weiten Messspannenverhältnis. Dadurch kann die Produktqualität verbessert werden, was zu weniger Nacharbeit und Ausschuss führt.

Micro Motion™ 1600 kompakte Auswerteelektronik

Der kompakt und leicht ausgeführte Messumformer 1600 bietet eine einfache Integration mit einer nativen Ethernet-Verbindung und Power over Ethernet. Ein Paket an leistungsstarken Softwarelösungen bietet Messsicherheit und wertvolle Prozesseinblicke in den anspruchsvollsten Anwendungen. Die Datenarchivierungsfunktion erfasst umfangreiche Informationen über Prozessereignisse, Qualität des Mediums und Messstabilität über kurze und lange Zeiträume.

Auswerteelektronik 1700/2700

Diese vielseitige Feld-Auswerteelektronik kann integriert oder extern im Feld montiert werden, um eine Vielzahl von Ausgangsoptionen bereitzustellen, darunter konfigurierbare Analogausgänge, FOUNDATION Fieldbus und Profibus PA.

Auswerteelektronik 1500/2500

Diese DIN-Schienenmontage-Auswerteelektronik liefert die Leistung der MVD-Technologie in einer kompakten Warte.  Die Verkabelung wird mit nur vier Drähten vereinfacht, um somit die Stromversorgung und das Signal an den Sensor zu unterstützen.

Mehr Micro-Motion-Auswertelektronik

Einige Anwendungen haben spezifische Anforderungen z. B. bei speziellen Ein-/Ausgängen, in Nachrüstsituationen oder bei spezifischen Softwareoptionen.  Micro Motion verfügt über eine breite Palette an anwendungsspezifischer Auswerteelektronik für spezielle Situationen.


Auswerteelektronik-Softwareoptionen

Smart Meter Verification

Durch Smart Meter Verification wird über ein Diagnosewerkzeug vollständige Messsicherheit gewährleistet und der Gesamtzustand des Coriolis-Messsystems gemeldet, ohne Ihren Prozess zu unterbrechen. Smart Meter Verification stellt entscheidungsrelevante Abhilfemaßnahmen für häufige Herausforderungen bei der Prozessmesstechnik bereit – Reduzierung von Ausfallzeiten, Verlängerung von Testzyklen und Erhöhung der Betriebssicherheit.

Smart Meter Verification Basic ist auf folgender Auswerteelektronik aktiviert: Direct Connect, 1500, 1700, 2400, 2500, 2700 und 5700.

Erweiterte Phasenmessung

Micro Motion Erweiterte Phasenmessung wurde von Experten entwickelt, um genaue Messergebnisse und Prozessdiagnosen für komplexe Prozesse in anspruchsvollen Mehrphasen-Durchflussumgebungen zu erhalten. Die moderne Software verbessert die Genauigkeit in vielen Mehrphasenanwendungen, wie z. B. Bohrloch- und Konzentrationsmessungen von Lebensmittelstärke.


Erweiterte Phasenmessung ist eine Zusatzoption der Micro Motion Auswerteelektroniken 5700 und 1600

ProLink

Die ProLink III Microsoft Windows-basierte Softwareanwendung verfügt über ein intuitives Interface und befähigt Sie, zwecks Konfiguration, Beurteilung und Verwaltung Ihrer Micro Motion- und Rosemount-Durchflussmesssysteme auf alle benötigten Informationen zuzugreifen.

Mehr Micro Motion Software

Micro Motion bietet eine Vielzahl an Softwareoptionen an, um Ihre Anwendungsanforderungen optimal zu erfüllen.

  • Erdölmessung liefert zeitsparende Berechnungen, einschließlich API-Gravitation, Bruttovolumen und strömungsgewichteter durchschnittlicher beobachteter Gravitation

  • Batching bietet eine integrierte ein- und zweistufige Batchsteuerung basierend auf Summenzählerwerten

  • Konzentration bietet Konzentrationsmessungen basierend auf branchenspezifischen oder flüssigkeitsspezifischen Einheiten

Softwareoptionen sind als „zusätzliche Optionen“ bei ausgewählter Micro Motion-Auswerteelektronik erhältlich.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.