Maximieren Sie Ihre operative Effizienz und letztendlich Ihre Rentabilität

Die Wireless Korrosions- und Erosionsmessumformer Rosemount™ von Emerson wurden mit innovativer und bewährter Korrosions- und Erosionsüberwachungstechnologie entwickelt, um eine höhere Rentabilität in industriellen Umgebungen zu erzielen. Diese Messumformer kombinieren eingriffsfreie, fest installierte Ultraschallsensoren mit kabellloser Kommunikation und ermöglichen laufende, präzise Wandstärkemessungen bei extremen Temperaturen und an abgelegenen Stellen. Diese umfassende Lösung ermöglicht es Anlagen- und Integritätsmanagern, fundiertere Entscheidungen in Bezug auf Wartung, Austausch und Prozessoptimierung selbst in Ex-Bereichen zu treffen, ohne dass teure Verkabelungen oder häufige manuelle Inspektionen erforderlich sind.

Produkte anzeigen
Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Maximieren Sie Ihre operative Effizienz und letztendlich Ihre Rentabilität

Übersicht

Funktionsweise von Wireless UT-Messumformern

Funktionsweise von Rosemount Wireless UT-Messumformern

Bei den Rosemount Wireless UT-Messumformern handelt es sich um fest installierte, eingriffsfreie Geräte, die die Wandstärke Ihrer Ausrüstung direkt überwachen. Sie beobachten den Metallverlust Ihrer Ausrüstungen am Installationsort, damit Sie erkennen, ob Korrosion oder Erosion den Prozess beeinträchtigen. Diese Messumformer erfassen dann das Ultraschallsignal dieses Punkts und übertragen es kabellos mit dem WirelessHART® Protokoll. Die Daten werden von der Datenmanagement-Software empfangen, und die patentierte Signalverarbeitung berechnet dabei die Übertragungszeit des Ultraschallsignals, um die Wandstärke für diesen Messpunkt zu bestimmen. Die eingriffsfreie Plantweb Insight™ Korrosionsanwendung von Emerson stellt verschiedene Datenvisualisierungen zur Verfügung, die Sie bei der Entscheidungsfindung hinsichtlich des Umgangs mit Korrosions- oder Erosionsschäden in Ihrer Anlage unterstützen.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Funktionsweise von Rosemount Wireless UT-Messumformern
Rosemount™ Wireless Korrosions- und Erosionsmessumformer

Warum Wireless UT-Messumformer von Rosemount verwenden?

  • Laufende direkte Wandstärkemessungen tragen dazu bei, die Integrität einer Ausrüstungen zu bestimmen und die im Laufe der Zeit auftretenden Auswirkungen von Korrosion und Erosion auf Ihre Anlage zu verstehen. Dies hilft bei der Entscheidungsfindung, die erforderlich ist, um unerwartete Prozessabschaltungen zu verhindern und die Produktion zu optimieren.
  • Messumformer können praktisch überall montiert werden, so dass Sie mehr Einblicke in den Zustand Ihrer Anlagen gewinnen können.
  • Messumformer benötigen kein Kopplungsmittel zwischen dem Messwandler und der Messoberfläche. Das trägt dazu bei, das Risiko einer Verschlechterung der Datenqualität und Wartungsarbeiten zu verhindern, um das Kopplungsmittel zu ersetzen
Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Warum Wireless UT-Messumformer von Rosemount verwenden?
EMAT-Technologie

Vorteile der Technologie mit elektromagnetischen akustischen Messumformern (EMAT)

Die EMAT-Technologie induziert Ultraschallwellen in das Metall, die durch fluktuierende Magnetfelder gemessen werden, die durch Magnete im Messumformer und das gemessene Metall entstehen.

  • Die Messung kann durch externe Werkstoffbeschichtungen hindurch erfolgen, weil durch die Ultraschallwellen der EMAT-Technologie in das Zielmaterial induziert werden und deshalb die Notwendigkeit entfällt, Schutzbeschichtungen von Anlagen zu entfernen. Das trägt dazu bei, das Risiko externer Korrosion zu mindern.

  • Die Korrosions- und Erosionsmessumformer Rosemount ET210, ET310, ET310C oder ET410 können mit Gurten schnell und einfach installiert oder ausgewechselt und an Rohren befestigt werden. Bei größeren Tanks und Behältern bildet die magnetische Behälterbefestigung eine schnelle und einfache Alternativlösung

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Vorteile der Technologie mit elektromagnetischen akustischen Messumformern (EMAT)
Waveguide-Technologie

Vorteile der Waveguide-Technologie

Die Waveguide-Technologie erzeugt im Messumformer Ultraschallwellen, die sich durch den Wellenleiter bis zur Messstelle bewegen, an der Echos empfangen werden. Diese Echos helfen beim Bestimmen der Wandstärke des Rohres.

  • Messen der Wandstärke von Metallen bei extrem hohen Temperaturen (bis zu 600 °C oder 1 100 °F)

  • Installieren Sie den Korrosions- und Erosionsmessumformer Rosemount WT210 mithilfe von geschweißten Bolzen direkt am Messort oder verwenden Sie die die schnelle und einfache Universalmontagelösungen mit Gurt, um Korrosion oder Erosion bei Hochtemperaturanwendungen ohne verschweißte Bolzen zu überwachen.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Vorteile der Waveguide-Technologie
Plantweb Insight eingriffsfreie Korrosionsanwendung

Plantweb Insight eingriffsfreie Korrosionsanwendung

Mit der Plantweb Insight von Emerson für eingriffsfreie Korrosionsmessungen können Sie Ihre Korrosionsdaten in Echtzeit anzeigen sowie analysieren und den Zustand Ihrer Anlage verstehen. Diese Softwarelösung nutzt die Messumformerdaten und sorgt mithilfe der patentierten Signalverarbeitung von Emerson für die höchste Auflösung und beste Reproduzierbarkeit für Wandstärkemessungen. Die mit dieser Anwendung gewonnenen Erkenntnisse ermöglichen vorausschauende Wartung, dank der Sie die Anlagensicherheit, Zuverlässigkeit und die gesamte Anlagenoptimierung verbessern. Lassen Sie erstklassige Korrosionsdaten direkt an Ihren Schreibtisch übermitteln und treffen Sie fundiertere Entscheidungen, durch die Sie die operative Effizienz Ihrer Anlagen maximieren können.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Plantweb Insight eingriffsfreie Korrosionsanwendung

Lösungen für die Korrosions- und Erosionsüberwachung durch Ultraschallmessung der Wandstärke (UT)

Rosemount WT210 – Wireless Korrosions- und Erosionsmessumformer

Branchenführende Genauigkeit, Stabilität und Zuverlässigkeit mit technologischen Innovationen, um alle Ihre Korrosionsmessanforderungen zu erfüllen.

  • Eignung für Ultra-Hochtemperaturmessungen bis 600 °C (1.100 °F)

  • Messverfahren für Korrosion oder Erosion von Metallen

  • Erkennt Metallverluste von mehr als 10 Mikrometer (0,5 mil)

  • Keine Kopplungsmittel erforderlich

  • Wartungsfrei bis zu 9 Jahre

  • Geeignet für mehrere Montagelösungen, darunter ungeschweißte für Anwendungen mit Temperaturen bis zu 425 °C (797 °F)

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren.
Rosemount ET410 – Wireless Korrosions- und Erosionsmessumformer

Erstklassige EMAT-Hochtemperaturtechnologie mit branchenführender Präzision, Stabilität und Zuverlässigkeit.

  • Eignung für Hochtemperaturmessungen bis 270 °C (518 °F)

  • Erkennt Metallverluste von mehr als 2,5 Mikrometer (0,01 mil)

  • Messung durch 1 mm dicke Außenbeschichtungen hindurch

  • Keine Kopplungsmittel erforderlich

  • Wartungsfrei bis zu 9 Jahre

  • Schnelle und einfache Installation dank Gurtlösung, ohne dass der Prozess abgeschaltet werden muss

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren.
Rosemount ET310 Wireless Korrosions- und Erosionsmessumformer

Erstklassige EMAT-Technologie mit branchenführender Präzision, Stabilität und Zuverlässigkeit.

  • Eignung für Hochtemperaturmessungen bis 160 °C (320 °F)

  • Erkennt Metallverluste von mehr als 10 Mikrometer (0,5 mil)

  • Messung durch 1 mm dicke Außenbeschichtungen hindurch

  • Keine Kopplungsmittel erforderlich

  • Wartungsfrei bis zu 9 Jahre

  • Schnelle und einfache Installation dank Gurtlösung, ohne dass der Prozess abgeschaltet werden muss

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren.
Rosemount ET310C Wireless Korrosions- und Erosionsmessumformer

Erstklassige EMAT-Technologie mit branchenführender Genauigkeit, Stabilität und Zuverlässigkeit, speziell für chemische Anwendungen.

  • Eignung für Hochtemperaturmessungen bis 160 °C (320 °F)

  • Erkennt Metallverluste von mehr als 10 Mikrometer (0,5 mil)

  • Misst alle Metalle von 2 mm (0,08 in.) bis 8 mm (0,31 in.)

  • Keine Kopplungsmittel erforderlich

  • Wartungsfrei bis zu 9 Jahre

  • Schnelle und einfache Installation dank Gurtlösung, ohne dass der Prozess abgeschaltet werden muss

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren.
Rosemount ET210 – Wireless Korrosions- und Erosionsmessumformer

Erstklassige EMAT-Technologie mit branchenführender Präzision, Stabilität und Zuverlässigkeit.

  • Eignung für Temperaturmessungen bis 120 °C (250 °F)

  • Erkennt Metallverluste von mehr als 10 Mikrometer (0,5 mil)

  • Messung durch 1 mm dicke Außenbeschichtungen hindurch

  • Keine Kopplungsmittel erforderlich

  • Wartungsfrei bis zu 9 Jahre

  • Schnelle und einfache Installation dank Gurtlösung, ohne dass der Prozess abgeschaltet werden muss

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren.

Flexible Montagelösungen für jede Anwendung

Häufig gestellte Fragen – FAQ

Was ist Korrosions- und Erosionsüberwachung durch Ultraschallmessung der Wandstärke (UT)?
Warum sollten Korrosion und Erosion laufend überwacht werden?
Kann die Wandstärke auch durch Außenbeschichtungen hindurch mit Ultraschall genau gemessen werden?
Was sind die wichtigsten Vorteile der Rosemount Wireless Korrosions- und Erosionsmessumformer von Emerson?
Wie kann ich große Rohre, Behälter oder Tanks auf Korrosion und Erosion überwachen?
Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Häufig gestellte Fragen – FAQ
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.