Bei Bohrlochtests kann sich der Transport großer und schwerer Ausrüstungen von einem Ort zum anderen als Herausforderung darstellen. Mehrere Instrumente, komplexe Handlungsabläufe und eine umfangreiche Logistik sowie die Koordination mit mehreren Lieferanten können dabei erforderlich sein. Beim Einsatz von Roxar 2600 Mehrphasen-Durchflussmessgeräten können Sie sich auf ein leistungsstarkes Messgerät verlassen, das Ihnen die benötigten Daten zur Verfügung stellt. Die kompakte, leichtgewichtige Lösung lässt sich einfach transportieren und trägt zur Effektivität und Effizienz Ihres Betriebs bei. Effizienz wird zudem durch die benutzerfreundliche, intuitive Web-Benutzeroberfläche gewährleistet.
Die Roxar 2600 Mehrphasen-Durchflussmesssysteme (MPFM) charakterisieren Durchflussprofile genau und stellen wichtige Informationen bzgl. der Produktionsmöglichkeiten eines Bohrlochs bereit. Die Signalverarbeitung und Feldelektronik dieses fortschrittlichen Messgeräts bauen auf einer skalierbaren Technologieplattform auf und ermöglichen empfindliche Messungen sowie eine umfassende Abbildung des Durchflussprofils. Dieses modulare Messsystem eignet sich zur Produktionsoptimierung, zur Gewährleistung der Fließsicherheit und zur Bohrlochprüfung. Es erfüllt die bestehenden Kostenerfordernisse und zugleich alle Voraussetzungen für den Einsatz im Feld.