Der Zweck von Puffertanks (Druckspeichern) besteht darin, Prozessmedien zu lagern, um jederzeit eine ausreichende Versorgung nachgeschalteter Geräte und Prozesse zu gewährleisten. Deshalb ist es entscheidend, den Füllstand kontinuierlich zu überwachen und sicherzustellen, dass sich ausreichend Flüssigkeit im Behälter befindet, um einem Trockenlauf vorzubeugen oder eine Überfüllung und somit ein Überlaufen des Behälters zu verhindern. Dies kann mit dem Rosemount 5300 Füllstandsmessumformer zuverlässig erreicht werden. Füllstandsmesstechnologie wie der Rosemount 2130 Füllstandsgrenzwertschalter kann im Behälter an Hoch- und Niedrigstandspositionen installiert werden, um bei hohem und niedrigem Füllstand einen Alarm auszulösen. Für zusätzliche Redundanz und Sicherheit kann eine magnetisch-induktive Füllstandsanzeige Rosemount 9930 installiert werden. Die Rosemount 9930 bietet eine deutlich sichtbare Füllstandsanzeige, die aus einer Entfernung von bis zu 39 m (100 ft) sichtbar ist.
Der Rosemount 5300 Füllstandsmessumformer ist für anspruchsvolle Messungen von Flüssigkeiten, Schlämmen und Feststoffen ideal geeignet und verfügt über modernste Zuverlässigkeits- und Sicherheitsfunktionen für Füllstands- und Trennschichtanwendungen. Der Rosemount 5300 bietet verschiedene Vorteile, u. a. die einfache Installation, das Entfallen eines Kalibrierungsbedarfs und die Immunität gegenüber Prozesseinflüssen. Zudem ist er SIL2-zertifiziert und somit Ihre erste Wahl für Sicherheitsanwendungen. Er ist robust konstruiert, und seine leistungsstarken integrierten Diagnosefunktionen ermöglichen es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren – auf Ihre Anlage.
Die Rosemount 9930 Magnetische Füllstandsanzeige ist eine wartungsarme Alternative zu Schaugläsern und anderen Füllstandsanzeigen. Sie ist berührungsfrei und reduziert Leckagestellen und flüchtige Emissionen. Die Rosemount 9930 bietet Ihnen eine leicht abzulesende Füllstandsanzeige, die aus einer Entfernung von bis zu 30 m (100 ft.) sichtbar ist. Sie ist bestens für Ihre Hochtemperatur-, Hochdruck- und korrosive Anwendungen geeignet, bei denen eine visuelle Anzeige für Füllstand und Trennschicht erwünscht ist. In Verbindung mit dem extern montierten Füllstandsmessumformer und Schaltern von Emerson bietet Ihnen die Rosemount 9930 eine komplette, redundante und kostengünstige Füllstandslösung.
Der Rosemount 2130 Füllstandsgrenzwertschalter wurde für herausfordernde Anwendungen, raue Betriebsbedingungen und sicherheitskritische Umgebungen entwickelt. Er ist robust konstruiert, und seine leistungsstarken integrierten Diagnosefunktionen ermöglichen es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren – Ihre Anlage. Das Gerät ist sofort einsatzbereit. Das bedeutet, es ist einfach zu installieren und erfordert keine vorherige Konfiguration oder Kalibrierung. Zudem wird es von Prozessbedingungen praktisch nicht beeinflusst, so dass es extrem zuverlässige Messergebnisse liefert. Der Rosemount 2130 ist für sicherheitsgerichtete Instrumentierung SIL2-zertifiziert. Somit sind Sie vor Überfüllungen geschützt und optimieren gleichzeitig Ihre Tankauslastung.