Steigern Sie die Effizienz, Sicherheit und Zuverlässigkeit Ihrer CCS-Projekte.

Die Messgerätelösungen von Emerson können für alle Schritte des CCS-Prozesses verwendet werden. Mit einem umfangreichen Produktportfolio kann Emerson Sie dabei unterstützen, effiziente Abscheidung, sicheren Transport und effektive langfristige Speicherung von Kohlendioxid zu gewährleisten, um Treibhausgasemissionen bei gleichzeitiger Minimierung der Betriebskosten zu reduzieren.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Steigern Sie die Effizienz, Sicherheit und Zuverlässigkeit Ihrer CCS-Projekte.
Förderung von CCS-Projekten

Übersicht der CCS-Prozesse

Diagramm zur Kohlenstoffabscheidung

Injektion

Injektion
Um sichere und effiziente CO2-Injektion zu gewährleisten, ist eine kontinuierliche Überwachung erforderlich.

Transport

Transport
Die Nutzung von Rohrleitungen ist eine wirtschaftliche, effiziente und daher die gebräuchlichste Methode für groß angelegten CO2-Transport.

Speicherung und Eindämmung

Speicherung und Eindämmung
Abgefangenes CO2 wird häufig in Emitter-Tanks vor Ort, an Versandterminals oder in Puffertanks gespeichert.

Karbonabscheidung aus Punktquellen

Karbonabscheidung aus Punktquellen
Das Resorptionsverfahren von Flüssigamin ist eine gängige Methode für Projekte zur Kohlenstoffabscheidung aus Punktquellen.

Allgemeine Anwendungen

Messung des CO2-Massendurchflusses für die Abscheidung von Kohlendioxid

Coriolis Technologie bietet hervorragende Durchflussmessungen für präzise Kohlenstoffbindungsvorgänge

Technologie zur Kohlenstoffabscheidung, -nutzung und -speicherung (CCUS) – CO2-Messumformer

Effektive Verwaltung und Steuerung von CCUS-Prozessen mit wartungsfreien und vielseitigen Coriolis-Geräten.

Verbesserte Temperaturkontrolle in der Lösungsmittel-Absorptionstechnologie für die Produktion...

Erhöhen Sie die Temperaturmesspunkte und -steuerung, ohne die Prozessproduktion herunterzufahren.

Messung der Kohlenstoffabscheidung in der Aminbehandlung

Messoptimierung für verbesserte Kohlenstoffabscheidung bei der Aminbehandlung

Kohlenstoffabscheidung mit Korrosionsüberwachung in Echtzeit

Gewährleistung eines sicheren Kohlenstoffabscheidungsbetriebs mit Echtzeit-Korrosions- und Erosionsüberwachung.
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.