Fisher
Äußerst zuverlässige Technologien für die Durchflussregelung, die Sie bei der sicheren Regelung und Absperrung Ihrer Prozesse unterstützen.
Wir wissen, dass Prozessstörungen zu erheblichen Auswirkungen führen können. Aus diesem Grund bieten wir Ihnen ein beharrliches Engagement für Standards und Prozesse, das innovative und zuverlässige Produktdesigns ermöglicht. Auch in ferner Zukunft werden Kunden wissen, das die Marke Fisher™ auf einem Produkt für hohe Integrität steht.
Emerson verfügt über eine Vielzahl neuer innovativer Lösungen, mit der weltweit die Art und Weise der Interaktion von in industriellen Anwendungen installierten Ventilen mit Endnutzern verändert wird. Diese Lösungen lassen sich in vier Hauptbereiche unterteilen.
Unsere Fisher™ FIELDVUE™ Technologie analysiert Daten in Echtzeit mit einer benutzerfreundlichen Schnittstelle und flexibler Konnektivität für echtes Advice at the Device
Fisher™ FIELDVUE™ DVC7K digitaler Stellungsregler
Das Fisher FIELDVUE DVC7K Instrument bietet Advice at the Device™ durch flexible Anschlussmöglichkeiten, eine benutzerfreundliche Schnittstelle und ermöglicht die Datenanalyse in Echtzeit, um die Leistung und Zuverlässigkeit zu bewerten.
Fisher™ FIELDVUE™ DPC2K digitaler Prozessregler
Der digitale Fisher FIELDVUE DPC2K Prozessregler ist ein elektropneumatischer PID-Regler, der pneumatischer Regler ersetzen kann, um Ihre Anforderungen an Einzel-PID-Dauerschleifen zu erfüllen.
Fisher™ FIELDVUE™ 4400 digitaler Stellungsrückmelder
Ein digitaler Fisher FIELDVUE 4400 Stellungsrückmelder erfasst die Stellung von Dreh- oder Hubventilen, Entlüftungen, Klappen und anderen Geräten. Er liefert eine präzise kontaktlose Rückmeldung zur Anzeige der Geräteposition mit einer Messspanne in Prozent (%) und der Endlagen.
Die Lösungen der Valve Reliability Suite™ unterstützen Kunden, indem sie intuitive, vorausschauende und vernetzte Erkenntnisse mit datengestützten, umsetzbaren Empfehlungen zur Zuverlässigkeit und Leistung ihrer Ventile bieten.
Plantweb Insight™ Valve Health Anwendung
Die Valve Health Anwendung ist eine Software, die auf der Grundlage des Verschlechterungsgrades der angeschlossenen Ventile Zustandsindikatoren erstellt. Der Zustandsindex wird berechnet und zur einfachen Ansicht des Zustandes aller vorhandenen Ventile auf einem Dashboard angezeigt.
Fisher™ FIELDVUE™ ValveLink™ Software
Mit der Fisher FIELDVUE ValveLink Software kann Ihr Bedien- und Wartungspersonal den Zustand und die Leistung von Regel- und Stellventilen im Betrieb überwachen. Zudem sorgt die Software für mehr Zuverlässigkeit Ihrer Prozesse, da Probleme erkannt werden, ehe sie Ihren Prozess beeinträchtigen können. Diese Software ist das Konfigurations-, Kalibrierungs- und Diagnosetool für FIELDVUE Geräte.
Zustandsüberwachung von Ventilen
Die berührungslose Überwachung des Ventilzustands in Echtzeit durch die Ventilexperten von Emerson ermöglicht eine gezielte, vorausschauende Analyse, die Sie bei der Verbesserung der Sicherheit, Verfügbarkeit und Rentabilität Ihrer gesamten Anlage unterstützt.
Wenn es darauf ankommt, lösen die Innovationen von Fisher™ Regelventilen Ihre schwierigsten Prozessprobleme.
Fisher™ Whisper™ NXV Innengarnitur
Die Fisher Vee-Ball-Regelventile (V150, V200 und V300) mit Whisper NXV Innengarnitur kombinieren die Effizienz eines Drehstellventils mit der akustischen Dämpfungsfähigkeit der Whisper Technologie und bieten so eine verbesserte Leistung bei Anwendungen, bei denen aerodynamische Geräusche ein Problem darstellen.
Fisher™ Whisper™ NXG Innengarnitur
Die Fisher Whisper NXG Innengarnitur für Durchlassventile ermöglicht die Verwendung kleinerer Ventile in Bereichen, in denen bisher die Kapazität begrenzt war. Die Geräuschdämmung wird nicht beeinträchtigt und die Durchflusskapazität im Vergleich zur marktüblichen um 20 % gesteigert.
Fisher™ Cavitrol™ Hex Innengarnitur
Die Fisher Cavitrol Hex Innengarnitur bietet verbesserte Leistungsmerkmale in schwierigen Einsatzbedingungen und erhält die Effizienz eines Drehstellventils. Cavitrol Hex reduziert Kavitations- und Geräuscheffekte, die Rohrleitungsvibrationen verursachen.
Fisher™ NotchFlo™ DST-Regelventil
Fisher™ NotchFlo™ DST-Regelventile sind für Schmutzbetrieb und Kavitationsanwendungen ausgelegt. Die Innengarnitur dieses Ventils verfügt über eine Reihe von Durchflussbegrenzungen und Erweiterungen, damit Kavitationen beseitigt werden und gleichzeitig Partikel mit einem Querschnitt von bis zu 12,7 mm (1/2 in.) verstopfungsfrei passieren können.
Förderung einer nachhaltigen Zukunft durch die Partnerschaft mit unseren Kunden zum Erreichen von Nachhaltigkeitszielen.
Fisher™ ENVIRO-SEAL™ Packungssysteme für Industriearmaturen
Die vorgespannten ENVIRO-SEAL und HIGH-SEAL Packungssysteme von Fisher bieten außergewöhnliche Eigenschaften bei der Spindelabdichtung. Diese Systeme lassen sich einfach in Ihre vorhandenen Armaturen einbauen oder können zusammen mit neuen erworben werden.
Fisher™ easy-Drive™ elektrischer Stellantrieb 200R
Der Fisher easy-Drive 200R ist ein elektrischer Drehantrieb, der für die harten Anforderungen von Drossel- oder Auf/Zu-Anwendungen entwickelt wurde. Der Antrieb kann über Modbus RTU, 4–20 mA oder trockene Kontaktsignale geregelt werden. Die Einrichtung und Kalibrierung wird durch den Fisher easy-Drive Konfigurator erleichtert, der eine Kalibrierung auf Knopfdruck ermöglicht.
Fisher™ FIELDVUE™ L2t Füllstandsregler für Flüssigkeiten
Die elektrischen Fisher FIELDVUE L2t Füllstandsregler verwenden einen Sensor nach dem Verdrängerprinzip, der den Flüssigkeitsstand oder die Trennschicht zweier Flüssigkeiten unterschiedlicher spezifischer Dichte misst. Dieser Regler eignet sich hervorragend für Füllstandsmessungen in Anwendungen mit Gasseparatoren und -wäschern und stellt eine umweltfreundliche, emissionsfreie Lösung dar.
Wenn Sie die Effizienz, Produktivität und Sicherheit Ihres Anlagenbetriebs erhöhen müssen, sind die von Ihnen gewählten Produkte entscheidend. Mit Produkten von Fisher können Sie Ihre Anlagen auf einem höheren Niveau betreiben.
When the largest gas turbine manufacturer in the world needed a custom-engineered control valve that was hyper-accurate, able to choke flow at various travel positions, and had global service availability, Emerson took on the challenge.