Einfache Wartung Ihrer Geräte und Prozesse
Effektive, effiziente Betriebsabläufe erhalten
Bessere Vernetzung mit Messumformern im Feld
Vorteile

Mehrwert dank Ethernet-APL: innovative Lösungen für moderne Netzwerke

Diese neue Technologie nutzt die hohe Ethernet-Bandbreite für den Einsatz in Ex-Bereichen und bietet gleichzeitig eine höhere Leistung für Feldgeräte. Die ganzheitliche Ethernet-APL-Lösung von Emerson vereinfacht die Einführung und sichere Bereitstellung von Ethernet-APL in bestehenden Netzwerkinfrastrukturen wie auch in bisher unversorgten Umgebungen, sodass Benutzer in vollem Umfang von dieser innovativen Technologie profitieren können.

Einfache Wartung Ihrer Geräte und Prozesse

DeltaV Ethernet-APL unterstützt bereits heute PROFINET, vereinfacht das Austauschen von Geräten verschiedener Hersteller und erhöht die betriebliche Flexibilität und Effizienz.

Einfache Wartung Ihrer Geräte und Prozesse
Effektive, effiziente Betriebsabläufe erhalten

DeltaV Ethernet-APL ermöglicht hohe Verfügbarkeit und schnellen Zugriff auf mehr Daten aus intelligenten Instrumenten und stellt ein leistungsstarkes Tool zur Reduzierung der Komplexität im täglichen Betrieb dar.

Effektive, effiziente Betriebsabläufe erhalten
Bessere Vernetzung mit Messumformern im Feld

AMS Device Manager unterstützt Verbindungen mit HART-IP- und Fieldbus-Geräten. AMS Device Manager v15. LTS unterstützt PROFINET über einen FDI-Kommunikationsserver (FDI; Field Device Interface).

Bessere Vernetzung mit Messumformern im Feld

Verbesserung der Industrieautomatisierung mit PROFINET im DeltaV PK Controller

PROFINET ist ein Kommunikationsprotokoll für Industrial Ethernet, das für den Datenaustausch zwischen Controllern und Geräten in industriellen Automatisierungsnetzwerken entwickelt wurde. Es ermöglicht einen nahtlosen und zuverlässigen Datenaustausch zwischen den Netzwerkteilnehmern. Der DeltaV PK-Controller von Emerson nutzt PROFINET zur Unterstützung von zyklischen Echtzeitdaten von Geräten und Prozessautomatisierungsprofilen (PA) für die einfache Konfiguration und Inbetriebnahme von PROFINET-Geräten und zur Optimierung von Prozessregelungs-Software. Durch native DeltaV Anwendungen ermöglicht der PK-Regler eine verbesserte Fehlersuche, Gerätediagnose, Alarmgebung und Protokollierung der Prozesssteuerung. Die Neukonfiguration von Geräten im Betrieb wird durch teilweises Herunterladen erreicht, was robuster ist als eine dynamische Neukonfiguration.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Verbesserung der Industrieautomatisierung mit PROFINET im DeltaV PK Controller
Verbesserung der Industrieautomatisierung mit PROFINET im DeltaV PK Controller
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.