Die Zukunft der Energie gestalten
Erfahren Sie, wie Sie das Potenzial von Boundless Automation nutzen können, um Datensilos zu eliminieren und Betriebsabläufe zu integrieren.
Optimieren Sie Prozesse in komplexen Rohrleitungsnetzen und Terminals, um einen sichereren, nachhaltigeren Betrieb zu gewährleisten. Unsere fortschrittliche Software automatisiert die aufgabenbezogene Arbeit, um die Effizienz zu steigern und gleichzeitig eine schnellere und intelligentere Entscheidungsfindung zu ermöglichen.
Optimieren Sie operative und kommerzielle Prozesse mit unserem robusten und dennoch intuitiven Softwarepaket. Ingenieure, Bediener und sogar Kunden haben Echtzeit-Zugriff auf wichtige betriebliche und/oder kommerzielle Daten in kohärenten, softwaregesteuerten Ökosystemen. Entdecken Sie unser breites Angebot an zweckmäßigen Lösungen.
Erreichen Sie mehr Zuverlässigkeit, Sicherheit und Konformität durch die Aufrüstung Ihrer SCADA-Plattform. Emerson arbeitet mit AspenTech zusammen, um das OSI Enterprise SCADA-System zu liefern, ein funktionsreiches und flexibles Lösungspaket mit sofortiger Einsatzfähigkeit und einer modernen Benutzeroberfläche.
Eine vielseitige und flexible Plattform zur Echtzeit-Überwachung und Steuerung von Anwendungen, die erweiterte Situationserkennung sicherstellt. Ein Historian der nächsten Generation sorgt dafür, dass große Datenmengen in einer sicheren Umgebung verwaltet werden.
Profitieren Sie von der modernen, offenen Systemarchitektur, die für unübertroffene Portabilität bei Hochleistungs-Hardware und Betriebssystemplattformen konzipiert worden ist.
Schützen Sie den Pipeline-Betrieb, indem Sie Gefahren proaktiv eindämmem, moderne Mechanismen zur Brucherkennung einsetzen und umfassende Ausfallanalysen durchführen.
Sichern Sie Ihre Daten in diesem hochleistungsfähigen Datenspeicher, der mit integrierter Datenredundanz von kleinen bis zu außergewöhnlich großen Systemen skalierbar ist. Kernfunktionen und integrierte Workflows ermöglichen es den Anwendern, schnell mit der Arbeit zu beginnen.
Die Boundless Automation-Architektur von Emerson erfasst Daten von Geräten und modernen, Edge-basierten Steuerungssystemen problemlos und überträgt sie sicher in das Cloud-basierte Unternehmen der heutigen Zeit.
Emerson stellt sich eine softwaredefinierte Automatisierungsarchitektur vor, die durch die Integration von OT- und IT-Daten eine moderne Fertigung katalysieren soll. Diese auf der Emerson Exchange vorgestellte Strategie zielt auf eine verbesserte Betriebsleistung und nachhaltige Produktivität ab, die durch die Übernahme von AspenTech unterstützt wird.